Productos  TX415-P3CV01

Serie de productos HMI/PLC TX400

Pantalla de 15″: PLC CODESYS V3 con TARGET y WEB VISU

Carcasa de plástico de alta calidad y película frontal con toque capacitivo

Referencia: 100051170
    • Dos puertos Ethernet RJ45 separados
    • 1 interfaz en serie (RS232/RS422/RS485)
    • 1 interfaz CAN
    • 1 puerto de host de USB
#

Datos generales

EAN 4047101683653
Código eCl@ss (V5.1.4): 27242302 -/- gráfica (componentes de indicación y manejo)
Código aduanero de la mercancía 85371091990
País de origen IT
Peso 3200 g

Datos técnicos

Gama de productos TX400
Función del dispositivo HMI/PLC
Diagonal de la pantalla 15 ″
Pantalla táctil Capacitivo,
Área de aplicación Automatización industrial
Formato 16:9
Procesador RISC de 64 bit, Cuatro núcleos de 1,6 GHz
Capacidad de memoria 4 GB Flash
Memoria RAM 2048 MB
Programación CODESYS V3
Buses de campo Master PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Buses de campo Slave Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Grado de protección IP66 parte frontal, IP20 parte trasera

Accesorios de montaje

100003189

Accesorios funcionales

100002938

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top