Productos TX700-MOUNT-10
Serie HMI/PLC TX
Accesorios para montaje TX700 para dispositivos de 10”
Soporte para montaje y conectores de alimentación
Referencia: 100003189- Accesorios de montaje para utilizar con HMI de la serie de productos TX700
- 9 soportes para montaje, suficientes para dispositivos de hasta 10"
- 1 conector de alimentación
- 1 conector para interfaz de serie

Datos generales
| EAN | 4047101476606 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- accesorios, mecánicos |
| Código aduanero de la mercancía | 73181900900 |
| País de origen | IT |
| Peso | 136 g |
Datos técnicos
| Gama de productos | TX700, TX800 |