Productos TX407-P3CV01
Serie de productos HMI/PLC TX400
Pantalla de 7″: PLC CODESYS V3 con TARGET y WEB VISU
Carcasa de plástico de alta calidad y película frontal con toque capacitivo
Referencia: 100051168- Dos puertos Ethernet RJ45 separados
- 1 interfaz en serie (RS232/RS422/RS485)
- 1 interfaz CAN
- 1 puerto de host de USB

Datos generales
EAN | 4047101683639 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27242302 -/- gráfica (componentes de indicación y manejo) |
Código aduanero de la mercancía | 85371091990 |
País de origen | IT |
Peso | 700 g |
Datos técnicos
Gama de productos | TX400 |
Función del dispositivo | HMI/PLC |
Diagonal de la pantalla | 7 ″ |
Pantalla táctil | Capacitivo, |
Área de aplicación | Automatización industrial |
Formato | 16:9 |
Procesador | RISC de 64 bit, Cuatro núcleos de 1,6 GHz |
Capacidad de memoria | 4 GB Flash |
Memoria RAM | 2048 MB |
Programación | CODESYS V3 |
Buses de campo Master | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT |
Buses de campo Slave | Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET |
Grado de protección | IP66 parte frontal, IP20 parte trasera |
Data Sheets
Declaración del fabricante
Descripción general de productos
Documento de soporte técnico (TSD)
Fichero de configuración
Paquete de CODESYS TX HMI/PLC (para CODESYS v3.5.16.30 o superior) | 6826 KB |
Archivos GSDML | 11 KB |
Archivos EDS | 6 KB |
Guía de inicio rápido
Manual
Software de configuración
Accesorios de montaje
![]() |
TX700-MOUNT-10
Soporte de montaje TX700 y conectores de alimentación para dispositivos de 10” |
100003189 |
Accesorios funcionales
![]() |
TX-PSC
Enchufe de alimentación para dispositivos HMI TX |
100002938 |