Productos  BC5-QF5.5-Y1X/S250 10M

Sensor capacitivo

Referencia: 100048702
    • Rectangular, altura de 5.5 mm
    • Cara activa grande, marcada para la instalación correcta
    • Plástico, PP
    • Ajuste permanente
    • 2 patillas CC, nom. 8,2 VCC
    • Salida de acuerdo con EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Conexión de cable
    • Categoría ATEX II 1 G, zona Ex 0
    • Categoría ATEX II 1 D, zona Ex 20
    • SIL2 (modo de baja demanda) conforme a IEC 61508, PL c según la norma ISO 13849-1 con HFT0
    • SIL3 (modo de demanda completa) conforme a IEC 61508, PL e según la norma ISO 13849-1 con configuración redundante HFT1
#

Datos generales

EAN 4047101648898
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen CN
Peso 100 g

Datos técnicos

Diseño Rectangular
Tamaño constructivo 54 x 20.3 x 5.5 mm, QF5.5
Distancia de detección 5 mm
Tensión de funcionamiento nom.8.2VCC
Salida eléctrica NAMUR
Conexión eléctrica Cables
Longitud del cable 10.0  m
Material de la cubierta Plástico, PP
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top