Productos  B2NF85H-QR20-CNX4-2H1150

Inclinómetro dinámico

CANopen

Referencia: 100046440
    • Rectangular, plástico, Ultem
    • Indicación de estado por LED
    • Detección del ángulo en dos ejes con un rango de medición de ±85°
    • Registro de la velocidad de rotación en tres ejes con un rango de medición de ±1000°/s
    • Registro de la aceleración en tres ejes con un rango de medición de ±4 g
    • Detección de temperatura de -40…85 °C
    • Alto grado de protección IP68/IP69K
    • Aumento de la inmunidad de interferencia 100 V/m según ISO 11452-2, 200 mA según ISO 11452-4
    • Protección contra interferencias conducidas según ISO 7637-2 grado de gravedad Nivel 4 y descarga de carga según ISO 16750-2 para sistemas de 12 V/24 V
    • Protección contra cambios rápidos de temperatura
    • 8…36 VCC
    • Conector, M12 × 1, 5 clavijas, entrada CAN, salida CAN
    • Según CiA 301, CiA 305, CiA 410
#

Datos generales

EAN 4047101628906
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- sensores (otros, sin clasificación)
Código aduanero de la mercancía 90318080000
País de origen DE
Peso 91 g

Datos técnicos

Principio de medición Combinación de giroscopios y acelerómetros
Alcance de la medición -85…85°
Cantidad de ejes de medición 2
Tamaño constructivo 71.6 x 62.6 x 20 mm
Tensión de funcionamiento 8…36VCC
Protocolo de comunicación CANopen
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Plástico, Ultem
Temperatura ambiente -40…+85 °C
Grado de protección IP68/IP69K

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top