Productos CMMT-QR20-IOL6X3-H1141
Sensor de campo magnético
Para el monitoreo de estado con IO-Link
Referencia: 100041125- Conexión: conector macho, M12 × 1
- Grado de protección IP68/IP69K,
- Medición de campo magnético de tres ejes y cálculo de vector de suma
- medición de temperatura
- Compatible con Sensor-2-cloud
- Salida 1: PNP/NPN, IO-Link
- Salida 2: PNP/NPN
- Configuración de desviación, determinación del valor límite para cada eje y asignación de los ejes a las salidas a través de IO-Link

Datos generales
| EAN | 4047101602975 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27209090 -/- Dispositivo de medición (otro, no clasificado) |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 85 g |
Datos técnicos
| Función | Sensor de campo magnético |
| Tensión de funcionamiento | 18…30VCC |
| Protocolo de comunicación | IO-Link |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Plástico, Ultem |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP68/IP69K |