Productos IOLR-EH30-H1151
Repetidor IO-Link
Referencia: 100038330- Cilindro liso, Ø 30 mm
- Acero inoxidable, 1,4404
- Para temperaturas de -25 °C a 65 °C
- CC de 5 patillas, 18…30 V CC
- Conector macho M12 × 1
- Conector hembra M12 × 1
- No se requiere configuración ni IODD
- Extensión de la señal IO-Link en 20 m
- Con un máx. de 3 repetidores; longitud del cable de hasta 240 m (COM3: 200 m), detalles: consulte el manual
- IP68, IP69K

Datos generales
EAN | 4047101593532 |
Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
País de origen | DE |
Peso | 190 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Repetidor |
Tamaño constructivo | 116 mm |
Diámetro de la carcasa | Ø 30 mm |
Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |
Temperatura ambiente | -25…+65 °C |
Grado de protección | IP68/IP69K |