Productos  EKWT.PR-A5.500-GC2K-10

Cable de actuador y sensor

cable de conexión

Referencia: 100034278
    • Conector hembra M12, acodado, de 5 polos
    • Con LED de tres colores (PNP, rojo, amarillo, verde)
    • Cable de la bandeja de instrumentación
    • Envoltura exterior de PVC, color negro, 5 × 22 AWG
    • Resistente a los rayos ultravioletas
    • Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
    • Resistente al aceite
    • Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
    • Flexlife y C-Track aprobados
#

Datos generales

Código eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- cable de conexión sensor-actuador

Datos técnicos

Aplicación Señal
Diseño Cable de unión
Conector A Conector hembra, M12 × 1, Ángulo recto, codificación C
Número de polos 5
Empuñadura Plástico, TPU, Gris/translúcido
Tuerca y tornillo de unión Latón, CuZn, Niquelado
Indicación estado de conmutación PNP LED, Amarillo (polo 4)/rojo (polo 2)
Corriente 4 A
Diámetro del cable: Ø  5.69 mm
Longitud del cable 10.0 m
Funda del cable PVC, Negro
Número de conductores 5
Grado de protección IP67, IP68, IP69, IP69K
Características especiales Manguito de torsiónLuz LED
Aprobaciones UL 2238, CSA C22.2 n.º 182.3, CE, UKCA, RoHS

Data Sheets

Archivo CAD

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Product Catalog Pages

Mounting accessories

A900167
A900152

Connectivity accessories

100016882

Select Country

Turck worldwide

to top