Productos EKWT-ESRT-A5.500-HUA6-3
Cable de actuador y sensor
Extension Cable
Referencia: 100033863- Conector hembra M12, acodado, 5 polos
- Conector macho M12, recto, 5 polos
- Cable libre de halógenos
- Revestimiento de TPU, color naranja, 5 × 22 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -50 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL1581, FT2

Datos generales
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- cable de conexión sensor-actuador |
Datos técnicos
Aplicación | Señal |
Diseño | Cable de extensión |
Conector A | Conector hembra, M12 × 1, Ángulo recto, codificación C |
Número de polos | 5 |
Empuñadura | Plástico, TPU, Negro |
Tuerca y tornillo de unión | Latón, CuZn, Niquelado |
Conector B | Macho, M12 × 1, Recto, codificación C |
Número de polos | 5 |
Empuñadura | Plástico, TPU, Negro |
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado |
Corriente | 4 A |
Diámetro del cable: | Ø 5.5 mm |
Longitud del cable | 3.0 m |
Funda del cable | TPU, Naranja |
Número de conductores | 5 |
Grado de protección | IP67, IP68, IP69, IP69K |
Características especiales | Manguito de torsión |
Aprobaciones | UL 2238, CSA C22.2 n.º 182.3, CE, UKCA, RoHS |
Data Sheets
Archivo CAD
Archivo CAD STP
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Product Catalog Pages
Mounting accessories
![]() |
M12-TORQUE-SLEEVE,YELLOW(10PACK)
Manguito de torsión, PA, amarillo, 10 uds. por paquete |
A900167 |
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-M12/SW13
Conjunto de llave dinamométrica; mango con torsión ajustable 0,4 a 1,0 Nm; Conjunto de llave dinamométrica, llave de horquilla para M8 (SW9), llave de horquilla para M12 (SW13), llave de horquilla para M12 (SW14) |
A900152 |
Connectivity accessories
![]() |
M12-CORDSETS-MOUNTING-CLIP-(10/BAG)
Pinza de montaje. POM negro adecuado para conectores M12 rectos y en ángulo recto. Compatible con diseños antiguos con estructura C&E |
100016882 |