Productos CMVT-QR20-IOLX3-0.3-RS4
Sensor de temperatura y vibraciones
Para el monitoreo de estado con IO-Link
Referencia: 100029966- Rectangular, plástico, Ultem
- Indicación de estado por LED
- Salida de aceleración y velocidad RMS o de pico a pico de la vibración
- Rango de medición de aceleración de 16 g
- Detección sobre tres ejes
- Rango de medición de temperatura de -40 °C a +85 °C
- Alto grado de protección IP68/IP69K
- 18-30 V CC, comunicación mediante IO-Link
- 10-30 V CC, salidas de conmutación PNP/NPN en modo SIO
- Cable con conector macho, M12 × 1, 4 polos

Datos generales
| EAN | 4047101556735 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- sensores (otros, sin clasificación) |
| Código aduanero de la mercancía | 90318080000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 103 g |
Datos técnicos
| Función | Sensor de temperatura/vibraciones |
| Tensión de funcionamiento | 18…30VCC |
| Protocolo de comunicación | IO-Link |
| Conexión eléctrica | Cable con conector, M12 × 1 |
| Longitud del cable | 0.30 m |
| Material de la cubierta | Plástico, Ultem |
| Temperatura ambiente | -40…+85 °C |
| Grado de protección | IP68/IP69K |
Data Sheets
Fichero de configuración
Folleto de productos
Homologación/Declaración
Manual
Software de configuración
Accesorios funcionales
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link Master con interfaz USB integrada |
6825482 |
|
TBEN-S2-4IOL
módulo E/S multiprotocolo compacto, 4 IO-Link Master 1.1 clase A, 4 canales PNP digitales universales de 0,5 A |
6814024 |