Productos  TN-UHF-ANT-Q280-FCC

Accesorios

Antena UHF pasiva externa

Referencia: 100028602
    • Antena pasiva lejana al terreno, compatible con los soportes VESA 100
#

Datos generales

EAN 4047101541090
Código eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- identificación RFID
Código aduanero de la mercancía 85291069000
País de origen NZ
Peso 943 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Antena UHF pasiva
Para utilizar con Cabezales de lectura/escritura
Región de uso (UHF) FCC (902… 928 MHz)
Tamaño constructivo 280 x 280 x 12.2 mm
Material de la cubierta Plástico, Policarbonato/ABS
Temperatura ambiente -20…+55 °C
Grado de protección IP65

Data Sheets

Accesorios de montaje

100028605
100029071

Accesorios de conexión

100028191
100028192
100028193
100028194
100028195
100028196
100028197

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top