Productos  TN-UHF-ANT-NF-Q150-ETSI-FCC

Accesorios

Antena UHF pasiva externa

Referencia: 100028594
    • Antena pasiva cercana al terreno, compatible con los soportes VESA 100
#

Datos generales

EAN 4047101541014
Código eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- identificación RFID
Código aduanero de la mercancía 85291069000
País de origen NZ
Peso 240 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Antena UHF pasiva
Para utilizar con Cabezales de lectura/escritura
Región de uso (UHF) Global (860… 960 MHz)
Tamaño constructivo 150 x 150 x 14.5 mm
Material de la cubierta Plástico, Policarbonato/ABS
Temperatura ambiente -40…+65 °C
Grado de protección IP67

Data Sheets

Declaración del fabricante

Accesorios de montaje

100028607

Accesorios de conexión

100028191
100028192
100028193
100028194
100028195
100028196
100028197

Select Country

Turck worldwide

to top