Productos BCT2-M08-IOL-V1131
Sensor capacitivo
Referencia: 100027490- Detección de objetos metálicos y no metálicos
- Detección de líquido, polvo y materiales sólidos
- Todas las funciones se pueden parametrizar mediante IO-Link
- Se pueden llevar a cabo tres tipos diferentes de programación de objetos (un valor, dos valores, dinámica)
- Función de conteo disponible, en la que se puede acceder al contenido a través de IO-Link
- Estado de conmutación indicado por cuatro LED dispuestos en todo el dispositivo
- Conector macho, M8 × 1, 3 polos
- Carcasa sólida y compacta hecha de latón niquelado
- Diseño roscado M8, enrasado, distancia de conmutación = 2 mm

Datos generales
EAN | 4047101539028 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo |
Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
País de origen | DE |
Peso | 14 g |
Datos técnicos
Función | Detección de nivel |
Diseño | Tubo roscado |
Tamaño constructivo | M8 x 1 |
Distancia de detección | 2 mm |
Tensión de funcionamiento | 18…30VCC |
Salida eléctrica | Programable por NA/NC, PNP/NPN |
Protocolo de comunicación | IO-Link |
Conexión eléctrica | Conectores, M8 × 1 |
Material de la cubierta | Metal, latón niquelado |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog (CAT)
Descripción general de productos
Fichero de configuración
Homologación/Declaración
Instrucciones de uso
Manual
Dispositivos IO-Link: Puesta en marcha | 11322 KB |
IO-Link: sencillo, configuración homogénea, eficiente | 1266 KB |
Manual de parámetros de IO-Link | 375 KB |
Product Catalog Pages
Software de configuración
Accesorios funcionales
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link Master con interfaz USB integrada |
6825482 |