Productos PT0.05R-1504-I2-H1143/D830
Transmisor de presión
Con salida de corriente (2 hilos)
Referencia: 100026694- Celda de medición de cerámica
- Precisión de medición extremadamente alta
- Diseño compacto y resistente
- Excelente comportamiento de temperatura
- Rango de presión 0…50 mbares rel.
- 10…30 VCC
- Salida analógica 4…20 mA
- Rosca macho de G1/4″ para la conexión del proceso (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
- Dispositivo conector, M12 × 1

Datos generales
| EAN | 4047101537567 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27200614 -/- sensor piezoresistivo (presión absoluta y relativa) |
| Código aduanero de la mercancía | 90262020000 |
| País de origen | CH |
| Peso | 89 g |
Datos técnicos
| Conexión de procesos | Rosca macho de G1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM |
| Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
| Salida de corriente | 4…20 mA |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/poliacrilamida al 50 % GF UL 94 V-0 |
| Temperatura del medio | -25…+85 °C |
| Temperatura ambiente | -25…+85 °C |
| Grado de protección | IP67 |