Productos  BCE10-S30-VP6X-H1141

Sensor capacitivo

Con potenciómetro

Referencia: 100026662
    • Tubo roscado M30 × 1,5
    • Plástico, PA12‐GF30
    • Sensibilidad ajustable por potenciómetro
    • CC 4 hilos, 10…30 VCC
    • Contacto complementario; salida PNP
    • Conector M12 × 1
#

Datos generales

EAN 4047101537444
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen DE
Peso 66 g

Datos técnicos

Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M30 x 1.5
Distancia de detección 15 mm
Salida eléctrica Contacto antivalente, PNP
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Plástico, PA6-GF30
Temperatura ambiente -10…+60 °C
Grado de protección IP65
Aprobaciones UL

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top