Productos BCE5-S18-AP6X
Sensor capacitivo
Con potenciómetro
Referencia: 100026658- Tubo roscado M18 × 1
- Plástico, PA12‐GF30
- Sensibilidad ajustable por potenciómetro
- CC 3 hilos, 10…30 VCC
- Contacto NO, salida PNP
- Conexión de cable

Datos generales
EAN | 4047101537406 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo |
Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
País de origen | DE |
Peso | 109 g |
Datos técnicos
Diseño | Tubo roscado |
Tamaño constructivo | M18 x 1 |
Distancia de detección | 7.5 mm |
Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
Salida eléctrica | Contacto NA, PNP |
Conexión eléctrica | Cables |
Longitud del cable | 2.0 m |
Material de la cubierta | Plástico, PA12-GF30 |
Temperatura ambiente | -10…+60 °C |
Grado de protección | IP65 |
Aprobaciones | UL |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Catalog (CAT)
Descripción general de productos
Homologación/Declaración
CCC: 2003010305073376_78 | 3001 KB |
UL — E210608 | 155 KB |
Declaración de cumplimiento de la UE | 117 KB |
UKCA | 115 KB |
EAC | 286 KB |