Productos TP-306A-CF-H1141-L5500
Detección de temperatura
sensor
Referencia: 100024018- Temperatura máx. del conector: 120°C
- Modo de conexión: Conexión de 4 patillas

Datos generales
| EAN | 4047101532517 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27200208 -/- medición de temperatura eléctrica completa |
| Código aduanero de la mercancía | 90251900900 |
| País de origen | IT |
| Peso | 111 g |
Datos técnicos
| Modo de detección | de contacto con el medio |
| Diseño | Sonda de temperatura |
| Alcance de la medición | -50…105 °C |
| Profundidad de inmersión L | 5500 mm |
| Conexión de procesos | para accesorios de fijación, para montaje directo |
| Salida eléctrica | Resistencia |
| Elemento de medición | Pt100 |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |
| Grado de protección | IP67 |
| Aprobaciones | cULus |