Productos REM-101SA0S-9F32B-H1151
Codificador rotatorio absoluto: multivuelta
Línea industrial
Referencia: 100023546- Brida de sincronización, Ø 36 mm
- Eje macizo, Ø 6.35 mm × 12.5 mm
- principio de medición magnético
- Material del eje: acero inoxidable
- Protección de grado IP67 en la parte lateral del eje y la carcasa
- ‐40…+80 °C
- Máx. 4000 rpm (funcionamiento continuo: 2000 rpm)
- 10…30 V CC
- SAE J1939
- Conector macho M12 × 1, 5 patillas
- Resolución de un solo giro escalable a 14 bits, predeterminada de 14 bits
- Resolución de múltiples giros escalable hasta 29 bits de la resolución total, 18 bits predeterminados
- Resolución total de 32 bits escalables, predeterminada: 32 bit

Datos generales
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- codificador, absoluto |
Código aduanero de la mercancía | 90318080000 |
País de origen | DE |
Peso | 200 g |
Datos técnicos
Línea del codificador | Industrial-Line |
Tecnología | Magnético |
Tipo de salida | Absoluto multivuelta |
Tipo de eje | Eje macizo |
Diámetro del eje D (mm) | 6.35 |
Diámetro de brida | Ø 36 mm |
Tipo de brida | brida sincro |
Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
Protocolo de comunicación | SAE J1939 |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Fundición inyectada de zinc |
Temperatura ambiente | -40…+80 °C |
Protection class shaft | IP67 |
Grado de protección | IP67 |