Productos  BC2-EM08-UP8X-V1131

Sensor capacitivo

Referencia: 100021819
    • Tubo roscado M8 × 1
    • Carcasa de acero inoxidable, sonda fabricada con PBT
    • Sensibilidad ajustable por potenciómetro
    • CC 3 hilos, 18-30 V CC
    • Contacto NC/NO ajustable
    • Contacto NO ajustado de fabrica
    • Dispositivo conector de 3 polos, M8 × 1
#

Datos generales

EAN 4047101529098
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen DE
Peso 16 g

Datos técnicos

Función Detección de nivel
Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M8 x 1
Distancia de detección 2 mm
Tensión de funcionamiento 18…30VCC
Salida eléctrica NO/NC (NO preconfigurado), PNP
Conexión eléctrica Conectores, M8 × 1
Material de la cubierta Acero inoxidable
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67

Select Country

Turck worldwide

to top