Productos EFKBH-A5.500.2-5
Receptáculos de actuador y sensor
Montaje frontal
Referencia: 100020183- Conector hembra M12, recto, 5 polos
- Rosca interna: 1/2″-14 NPT

Datos técnicos
Aplicación | Señal |
Conector A | Conector hembra, M12 × 1, codificación C |
Número de polos | 5 |
Carcasa abridada | Latón, CuZn, Niquelado |
Tipo de montaje | montaje en pared delantera |
Rosca interna | 1/2”-14 NPT |
Carcasa abridada | Latón, CuZn, Niquelado |
Corriente | 4 A |
Longitud del cable | 5 m |
Grado de protección | IP67, IP68, IP69, IP69K |
Aprobaciones | UL 2238, CSA C22.2 n.º 182.3, CE, UKCA, RoHS |
Data Sheets
Archivo CAD
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Part Number Key
Product Catalog Pages
Mounting accessories
![]() |
M12-GASKET-M20,1/2NPT-(10/BAG)
Junta, NBR negro, adecuada para roscas de montaje M20 y 1/2-NPT, 10 por bolsa |
100024930 |
![]() |
LOCKNUT-1/2NPT-BRASS-(10/BAG)
Contratuerca, M16, cobre, niquelada, 10 por bolsa |
100024931 |
![]() |
DECAL,9-CLRS,RECEPT+BOXES,EURO(QTY1)
1 etiqueta con 9 conjuntos de colores diferentes y 11 etiquetas adhesivas para codificar con color un sensor, una conexión de bloque de terminales, un extremo del cable o un conector hembra. Rectángulos de 5 quilates de 4 × 9 mm, rectángulos de 4 quilates de 8 × 19 mm, anillo de identificación de 1 quilate de 27 mm, anillo de identificación de 1 quilate de 20 mm. |
100008955 |