Productos RES-192SA0C-IOL14B-H1141
Codificador rotatorio absoluto: monovuelta
IO-Link
Línea industrial
Referencia: 100020144- Brida de fijación, Ø 36 mm
- Eje macizo, Ø 6.35 mm × 12.5 mm
- principio de medición magnético
- Material del eje: acero inoxidable
- Protección de grado IP67 en la parte lateral del eje y la carcasa
- ‐40…+85 °C
- Máx. 4000 rpm (funcionamiento continuo: 2000 rpm)
- 18…30 VCC
- M12 × 1 conector macho, 8 polos
- 360° convertidos en 14 bit (16384 posiciones)

Datos generales
| EAN | 4047101544961 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- codificador, absoluto |
| Código aduanero de la mercancía | 90318080000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 220 g |
Datos técnicos
| Línea del codificador | Industrial-Line |
| Tecnología | Magnético |
| Tipo de salida | Absoluto monovuelta |
| Tipo de eje | Eje macizo |
| Diámetro del eje D (mm) | 6.35 |
| Diámetro de brida | Ø 36 mm |
| Tipo de brida | brida de sujeción |
| Alcance de la medición | 0…360° |
| Tensión de funcionamiento | 18…30VCC |
| Protocolo de comunicación | IO-Link |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Fundición inyectada de zinc |
| Temperatura ambiente | -40…+85 °C |
| Protection class shaft | IP67 |
| Grado de protección | IP67 |