Productos  PS326-10D-02-2UPN8-H1141

Sensor de presión

Presión diferencial: De 0 a 10 bar

Referencia: 100017566
    • 4 dígitos, 2 colores (rojo/verde), pantalla de 12 segmentos, giratoria en 180°
    • Carcasa giratoria después del montaje de la conexión del proceso
    • Rango de presión con diferencia de 0 a 10 bar
    • De 18 a 33 V CC
    • Contacto NO/NC, salida PNP/NPN, IO-Link
    • Tipo L
    • Conexión de procesos con rosca hembra de 1/4 in NPT-18
    • Dispositivo conector, M12 × 1
#

Datos generales

EAN 4047101532791
Código eCl@ss (V5.1.4): 27200614 -/- sensor piezoresistivo (presión absoluta y relativa)
Código aduanero de la mercancía 90262020000
País de origen DE
Peso 1085 g

Datos técnicos

Diseño Con indicador (sonda integrada)
Conexión de procesos Rosca hembra 1/4″ NPT-18
Tipo de presión Presión diferencial
Rango de presión en bar 0…10 bar
Rango de presión en psi 0…145.04 psi
Tensión de funcionamiento 18…33VCC
Salida eléctrica 2 x salidas de conmutación, IO-Link
Protocolo de comunicación IO-Link
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Materiales (contacto con los medios) Acero inoxidable 1,4404 (AISI 316L), Al₂O₃, FKM
Temperatura del medio -30…+80 °C
Temperatura ambiente -40…+80 °C
Grado de protección IP66/IP67/IP69K
Aprobaciones CE, Certificación metrológica (RUS), cULus

Accesorios funcionales

6825482

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top