Productos CMTH-M12-IOL6X2-H1141
Sensor de humedad y temperatura
Para el monitoreo de estado con IO-Link
Referencia: 100016580- Sensor para el monitoreo de estado
- Medición precisa de temperatura y humedad
- Compatible con Sensor-2-cloud
- CC de 4 patillas, 18…30 V CC
- Conector macho M12 × 1
- Configuración y comunicación a través de IO-Link v1.1
- Perfil de sensor inteligente 4
- Valores de proceso continuo para la temperatura y la humedad
- Control de temperatura con umbrales o ventanas de conmutación ajustables
- Control de humedad con umbrales o ventanas de conmutación ajustables
- Horas de funcionamiento y contador de umbral de conmutación
- Cálculo y salida del punto de rocío, así como histograma de temperatura y humedad a través de IO-Link

Datos generales
| EAN | 4047101520446 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27209090 -/- Dispositivo de medición (otro, no clasificado) |
| Código aduanero de la mercancía | 90258040890 |
| País de origen | DE |
| Peso | 33 g |
Datos técnicos
| Función | Sensor de temperatura y humedad |
| Tensión de funcionamiento | 18…30VCC |
| Protocolo de comunicación | IO-Link |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Metal, CuZn, Cromado |
| Temperatura ambiente | -40…+100 °C |
| Grado de protección | IP67 |