Productos LSCT-34-2000
Accesorios
Tubo coaxial
Para la serie LS-5
Referencia: 100015816- Tubo coaxial, sensores de nivel LS-5
- Conexión del proceso NPT 3/4"
- longitud del tubo 2000 mm

Datos generales
EAN | 4047101519211 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- accesorios, mecánicos |
Código aduanero de la mercancía | 73072910900 |
País de origen | DE |
Peso | 2723 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Tubo coaxial |
Para utilizar con | Sensores de nivel |
Conexión de procesos | 3/4″ NPT |