Productos LSCT-51-1500
Accesorios
Tubo coaxial
Para la serie LS-5
Referencia: 100015814- Tubo coaxial, sensores de nivel LS-5
- Conexión de proceso G3/4"
- longitud del tubo 1500 mm

Datos generales
EAN | 4047101519198 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- accesorios, mecánicos |
Código aduanero de la mercancía | 73072910900 |
País de origen | DE |
Peso | 2000 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Tubo coaxial |
Para utilizar con | Sensores de nivel |
Conexión de procesos | G 3/4″ |