Productos  LS-534-1000-LIU22PN8X-H1151

Sensor de nivel

con salida analógica y 2 × salidas de conmutación

Referencia: 100015809
    • Detección de nivel y medición continua de nivel
    • Fácil de reparar y rápido de implementar, no requiere calibración
    • Muy flexible, ya que las sondas se pueden acortar
    • Instalación sencilla gracias a la carcasa giratoria y compacta con pantalla
    • Temperatura de procesos de hasta 100 °C
    • Presión del proceso de hasta 10 bares
    • Zonas ciegas pequeñas, ideales para contenedores pequeños
    • Tubo coaxial disponible para tanques no metálicos
    • IO-Link 1.1
    • 12…30 V CC
    • 1 × salida analógica 4…20 mA/0…10 V (conmutación automática según la carga)
    • 2 × PNP/IO-Link o salidas de transistores PNP/NPN, cada una conmutable
    • Constante dieléctrica: ≥5 para sonda mono-varilla/sonda a cuerda o ≥1,8 con tubo coaxial
    • Rosca macho NPT de 3/4" para la conexión del proceso
    • Longitud de sonda de 1000 mm
#

Datos generales

EAN 4047101519143
Código eCl@ss (V5.1.4): 27200513 -/- Medición de nivel, conducido por microondas
Código aduanero de la mercancía 90261029000
País de origen DE
Peso 1310 g

Datos técnicos

Modo de detección de contacto con el medio
Medio fluidos
Principio de medición Microondas guiado
Conexión de procesos Rosca macho 3/4″ NPT
Longitud de la sonda (L) 1000  mm
Tensión de funcionamiento 12…30VCC
Salida eléctrica Contacto NA/NC, PNP/NPN, salida analógica
Salida de voltaje 0…10 V
Salida de corriente 4…20 mA
Protocolo de comunicación IO-Link
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Materiales (contacto con los medios) Acero inoxidable 1,4404 (AISI 316L), PTFE, FKM
Material de la cubierta Plástico, PBT
Temperatura del medio -20…+100 °C
Resistencia a la presión -1…10 bar
Temperatura ambiente -20…+60 °C
Grado de protección IP67

Accesorios de montaje

100002197

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top