Productos BI20C-QR20-VP6X2-H1141
Sensor inductivo
Para la detección de materiales de carbono
Referencia: 100015717- Rectangular, altura de 20 mm
- Cara activa en la parte superior
- Plástico, Ultem
- Detección de carbono
- Grado de protección IP68
- Resistente a campos magnéticos
- Rango de temperatura ampliado
- Alta frecuencia de conmutación
- 4 hilos DC, 10…30 VDC
- contacto inversor, salida PNP
- conector, M12 x 1

Datos generales
EAN | 4047101519105 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
País de origen | DE |
Peso | 104 g |
Datos técnicos
Diseño | Rectangular |
Tamaño constructivo | 71.6 x 62.6 x 20 mm, QR20 |
Distancia de detección | 20 mm |
Condiciones de montaje | Enrasado |
Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
Salida eléctrica | Contacto antivalente, PNP |
Frecuencia de conmutación | 0.250 kHz |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Plástico, Ultem |
Temperatura ambiente | 0…+100 °C |
Grado de protección | IP68 |
Propiedades espec. | Detección de carbono |