Productos ESRT-A4.300-GC2K-2
Cable de actuador y sensor
cable de conexión
Referencia: 100013955- Conector macho M12, acodado, 3 polos
- Cable de la bandeja de instrumentación
- Envoltura exterior de PVC, color negro, 3 × 22 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Flexlife y C-Track aprobados

Datos generales
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- cable de conexión sensor-actuador |
Datos técnicos
| Aplicación | Señal |
| Diseño | Cable de unión |
| Conector A | Conectores, M12 × 1, Recto, codificación C |
| Número de polos | 4 |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Negro |
| Tuerca y tornillo de unión | Latón, CuZn, Niquelado |
| Corriente | 4 A |
| Diámetro del cable: | Ø 5.13 mm |
| Longitud del cable | 2.0 m |
| Funda del cable | PVC, Negro |
| Número de conductores | 3 |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69, IP69K |
| Características especiales | Manguito de torsión |
| Aprobaciones | UL 2238, CSA C22.2 n.º 182.3, CE, UKCA, RoHS |
Data Sheets
Archivo CAD
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Product Catalog Pages
Mounting accessories
|
M12-TORQUE-SLEEVE,YELLOW(10PACK)
Manguito de torsión, PA, amarillo, 10 uds. por paquete |
A900167 |
|
TORQUE-WRENCH-SET-M12/SW13
Conjunto de llave dinamométrica; mango con torsión ajustable 0,4 a 1,0 Nm; Conjunto de llave dinamométrica, llave de horquilla para M8 (SW9), llave de horquilla para M12 (SW13), llave de horquilla para M12 (SW14) |
A900152 |
Connectivity accessories
|
M12-CORDSETS-MOUNTING-CLIP-(10/BAG)
Pinza de montaje. POM negro adecuado para conectores M12 rectos y en ángulo recto. Compatible con diseños antiguos con estructura C&E |
100016882 |