Productos TW-R4-3-M-B320-10PCS
Etiqueta HF
En metal
Referencia: 100013771- Etiqueta para el montaje en metal
- EEPROM, memoria de 320 bytes
- Apto para el montaje directo sobre y en metal
Datos generales
EAN | 4047101515916 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
Código aduanero de la mercancía | 85235110000 |
País de origen | DE |
Peso | 1 g |
Datos técnicos
Tecnología | HF RFID |
Tipo de memoria | EEPROM |
Diseño | Etiqueta dura |
Diámetro de la carcasa | Ø 4.3 mm |
Montaje | En metal |
Capacidad de memoria | 320 Byte |
Memoria de uso libre | 316 Byte |
Material de la cubierta | Plástico, PPA-GF30 |
Material de la cara activa | plástico, amarillo |
Temperatura durante el acceso de lectura/escritura | -40…+85 °C |
Temperatura fuera del rango de detección | -45…+85 °C |
Grado de protección | IP68 |