Cabezal de lectura y escritura HF/UHF

Los dispositivos de lectura y escritura optimizados para las aplicaciones en un diseño compatible con la industria (hasta IP69K con HF) se pueden integrar de forma perfecta en su aplicación. Los dispositivos de lectura y more...
Los dispositivos de lectura y escritura optimizados para las aplicaciones en un diseño compatible con la industria (hasta IP69K con HF) se pueden integrar de forma perfecta en su aplicación. Los dispositivos de lectura y escritura pueden alcanzar rangos de hasta un metro (HF) o varios metros (UHF) en función de las condiciones del entorno. La interfaz por radio para los dispositivos de lectura y escritura, y las etiquetas se estandarizó para todo el mundo (ISO 15693, NFC tipo 5 con HF e ISO 18000-6c con UHF). less...