Productos RF51443,WHT,TPV,3X18
Washdown Cable
Reelfast™ Bulk Cable
Referencia: 100012602- Cable de lavado
- Funda de TPV, color blanco, 3 × 18 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- 600V

Datos técnicos
| plataforma de cable | cable wash-down |
| Número de conductores | 3 |
| Sección transversal de núcleo | 18 AWG [similar a 0,75 mm²] |
| Diámetro del cable: | Ø 5.69 mm |
| Funda del cable | TPV, Blanco |
| Características especiales | Resistencia a la flexión en frío de -40 °C |
| aprobaciones de cables | RoHS |

