Productos TN-Q40-IOL2-H1141
Cabezal de lectura/escritura HF
IO-Link
Referencia: 100012163- Rectangular, altura de 40 mm
- La cara activa (amarilla) se puede colocar en cinco orientaciones diferentes sin necesidad de herramientas (cierre rápido conmutador)
- Plástico, PBT-GF30-V0
- Valor de proceso en el telegrama IO-Link de 32 bytes
- Operación posible en modo SIO
- Salida del valor RSSI
- Salidas de alarma, parametrizables (por ejemplo, para el umbral de RSSI)
- Función de contraseña para acceder a la etiqueta (se debe utilizar un hardware separado para activar la función de contraseña)
- contador de horas de servicio
- Conector macho M12 × 1, 4 polos

Datos generales
| EAN | 4047101514209 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
| Código aduanero de la mercancía | 84719000000 |
| País de origen | LK |
| Peso | 114 g |
Datos técnicos
| Tecnología | HF RFID |
| Estándares de radio y protocolo | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Diseño | Rectangular |
| Tamaño constructivo | 66 x 40 x 40 mm, Q40 |
| Condiciones de montaje | No enrasado |
| Protocolo de red | IO-Link |
| Material de la cubierta | Plástico, PBT |
| Temperatura ambiente | -25…+80 °C |
| Grado de protección | IP68/IP69K |
Data Sheets
Archivo CAD
Fichero de configuración
Guía de inicio rápido
Instrucciones de uso
Módulo/biblioteca de funciones
| Bloque de funciones CODESYS para dispositivos IOL2 de lectura/escritura RFID de IO-Link | 26224 KB |
| Bloqueo de función TIA para dispositivos IOL2 de lectura/escritura RFID de IO-Link | 671 KB |
Manual
Software de configuración
Accesorios funcionales
|
TBEN-S2-4IOL
módulo E/S multiprotocolo compacto, 4 IO-Link Master 1.1 clase A, 4 canales PNP digitales universales de 0,5 A |
6814024 |