Productos FW-EWKPM0526-SA-P-0408
Conector cableable en campo
Conector hembra M12 × 1, acodado
Referencia: 100009889- Conexión "push-in"
- Codificación A
- 5 polos
- Clase de inflamabilidad según UL 94 V0
- Pasacables: 4.0…8.0 mm
- Capacidad del terminal:
- 0,14…0,75 mm² (sin manguito terminal del cable)
- 0,08…0,5 mm² (con manguito terminal del cable)
- Aprobación: cULus
- En conformidad con las normas RoHS

Datos generales
| EAN | 4047101513424 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 28 g |
Datos técnicos
| Aplicación | Señal |
| Conector A | Conector hembra, M12 × 1, Acodado, codificación C |
| Número de polos | 5 |
| Modo de conexión | Conexión ”push-in” |
| Material de la cubierta | Plástico, PA 6.6 |
| Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento | Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Niquelado |
| Diámetro exterior del cable | 4…8 mm |
| Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción | 0.14…0.75 mm² |
| Voltaje nominal | 60 V |
| Corriente | 4 A |
| Aprobaciones | cULus |