Productos NCLS-DF50
Accesorios
Adaptadores de procesos de tecnología de conexión por tornillo para industria lechera
Para sensores capacitivos con límite de nivel NCLS
Referencia: 100004435- Adaptador enroscable para tuberías
- Conexión por tornillo para industria lechera G1/2", DN50
- Estandarizado según la norma DIN 11851
- Adecuado para sensores con límite de nivel de NCLS
- Los adaptadores de procesos para tubos lácteos son especialmente adecuados para su uso en entornos higiénicos, como la industria farmacéutica o alimentaria (especialmente lecherías).

Datos generales
| EAN | 4047101499476 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 73072910900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 491 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Adaptador de proceso |
| Para utilizar con | Sensores capacitivos |
| Conexión de procesos | Conexión por tornillo para industria lechera |
| Condiciones de montaje | Enrasado |
| Tamaño constructivo | 34 x 68 x 68 mm |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |
| Grado de protección | IP67 |