Productos NCLS-WA7
Accesorios
Manguito soldable con montaje
Para sensores capacitivos con límite de nivel NCLS
Referencia: 100004433- Manguito soldable para recipientes de pared gruesa
- Manguito HPC n.º 4
- Adecuado para sensores con límite de nivel de NCLS

Datos generales
| EAN | 4047101499452 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 73072910900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 159 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Adaptador de proceso |
| Para utilizar con | Sensores capacitivos |
| Conexión de procesos | Instalación soldada |
| Condiciones de montaje | Enrasado |
| Tamaño constructivo | 34 x 45 x 45 mm |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |
| Grado de protección | IP67 |