Productos NCLS-WA0
Accesorios
Manguito cilíndrico soldable sin cavidad de control
Para sensores capacitivos con límite de nivel NCLS
Referencia: 100004429- Manguito de soldadura para el depósito
- Manguito HPC n.º 2
- Adecuado para sensores con límite de nivel de NCLS

Datos generales
| EAN | 4047101499414 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 73072910900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 117 g |
Datos técnicos
| Diseño | Accesorios para tubo roscado |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |
| Grado de protección | IP67 |