Productos  TS700-L050-30-2UPN8-H1141

Detección de temperatura

Con 2 salidas de conmutación del transistor PNP/NPN

Referencia: 100004378
    • Adaptador enroscable con rosca macho G1/2" de conexión de proceso incluido en la entrega
    • Pantalla de 12 segmentos, bicolor, de 4 dígitos y rotable en 180°
    • La parte superior de la carcasa se puede girar hasta en 340°
    • Materiales en contacto con los medios: 1,4404 (316L), junta tórica de goma de cloropreno, sello plano AFM34
    • Longitud de inmersión: 50 mm
    • 10…33 V CC
    • Contacto NO/NC, salida PNP/NPN, IO-Link
    • Se pueden seleccionar varios perfiles de asignación de IO-Link
#

Datos generales

EAN 4047101498523
Código eCl@ss (V5.1.4): 27200206 -/- transductor (temperatura-)
Código aduanero de la mercancía 90251900900
País de origen DE
Peso 391 g

Datos técnicos

Modo de detección de contacto con el medio
Diseño Con indicador (sonda integrada)
Alcance de la medición -50…150 °C
Profundidad de inmersión L 50  mm
Conexión de procesos Rosca macho G 1/2″
Tensión de funcionamiento 10…33VCC
Salida eléctrica 2 x salidas de conmutación, IO-Link
Protocolo de comunicación IO-Link
Elemento de medición Pt1000
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Temperatura ambiente -40…+80 °C
Grado de protección IP66/IP67/IP69K
Aprobaciones CE, cULus

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top