Productos TS700-L016-16-2UPN8-H1141
Detección de temperatura
Con 2 salidas de conmutación del transistor PNP/NPN
Referencia: 100004377- Adaptador enroscable con rosca macho NPT1/2" de conexión de proceso incluido en la entrega
- Pantalla de 12 segmentos, bicolor, de 4 dígitos y rotable en 180°
- La parte superior de la carcasa se puede girar hasta en 340°
- Materiales en contacto con los medios: 1,4404 (316L), junta tórica de goma de cloropreno
- Longitud de inmersión: 16 mm
- 10…33 V CC
- Contacto NO/NC, salida PNP/NPN, IO-Link
- Se pueden seleccionar varios perfiles de asignación de IO-Link

Datos generales
EAN | 4047101498516 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27200206 -/- transductor (temperatura-) |
Código aduanero de la mercancía | 90251900900 |
País de origen | DE |
Peso | 385 g |
Datos técnicos
Modo de detección | de contacto con el medio |
Diseño | Con indicador (sonda integrada) |
Alcance de la medición | -50…150 °C |
Profundidad de inmersión L | 16 mm |
Conexión de procesos | Rosca macho 1/2″ NPT |
Tensión de funcionamiento | 10…33VCC |
Salida eléctrica | 2 x salidas de conmutación, IO-Link |
Protocolo de comunicación | IO-Link |
Elemento de medición | Pt1000 |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
Temperatura ambiente | -40…+80 °C |
Grado de protección | IP66/IP67/IP69K |
Aprobaciones | CE, cULus |
Data Sheets
Descripción general de productos
Folleto de “Sensores de temperatura industriales TS+” | 783 KB |
Cartera de productos de “Medición de temperatura en fluidos y gases” | 1313 KB |
Fichero de configuración
TS+ IODD con perfil de sensor inteligente (fecha de producción a partir de octubre del 2023) | 880 KB |
TS+ IODD sin perfil de sensor inteligente (fecha de producción hasta septiembre del 2023) | 873 KB |