Productos PT0.05R-1504-I2-H1143/D840
Transmisor de presión
Con salida de corriente (2 hilos)
Referencia: 100004280- Celda de medición de cerámica
- Precisión de medición extremadamente alta
- Diseño compacto y resistente
- Excelente comportamiento de temperatura
- Rango de presión 0…50 mbares rel.
- 10…30 VCC
- Salida analógica 4…20 mA
- Rosca macho de G1/4″ para la conexión del proceso (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
- Dispositivo conector, M12 × 1

Datos generales
EAN | 4047101553628 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27200614 -/- sensor piezoresistivo (presión absoluta y relativa) |
Código aduanero de la mercancía | 90262020000 |
País de origen | CH |
Peso | 90 g |
Datos técnicos
Conexión de procesos | Rosca macho de G1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM |
Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
Salida de corriente | 4…20 mA |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/poliacrilamida al 50 % GF UL 94 V-0 |
Temperatura del medio | -15…+85 °C |
Temperatura ambiente | -25…+85 °C |
Grado de protección | IP67 |