Productos LUS211-40-34-2UPN8-H1141
sensor ultrasónico
Nivel de llenado
Referencia: 100003164- Pantalla de 12 segmentos, bicolor, de 4 dígitos y rotable en 180°
- Carcasa giratoria después del montaje de la conexión del proceso
- Conexión de procesos NPT de ¾"
- Zona ciega: 0.5 cm
- Alcance: 40 cm
- Resolución: 0.5 mm
- Ángulo de apertura del cono acústico: ±15 °
- 2 x salidas de conmutación, PNP/NPN
- Contacto de cierre/contacto de apertura programables
- Transmisión del valor de proceso y parametrización a través de IO-Link

Datos generales
EAN | 4047101476200 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27272803 -/- conmutador de proximidad por ultrasonidos |
Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
País de origen | DE |
Peso | 360 g |
Datos técnicos
Modo de detección | sin contacto |
Medio | fluidos, Productos a granel |
Principio de medición | Ultrasónico |
Conexión de procesos | 3/4″ NPT |
Alcance máx. | 400 mm |
Tensión de funcionamiento | 18…33VCC |
Salida eléctrica | Contacto NA/NC, PNP |
Protocolo de comunicación | IO-Link |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV PA |
Resistencia a la presión | 0,5… 5 bar |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP67/IP69K |
Aprobaciones | CE, cULus |