Productos RU10L-M08-UP8X-V1141
sensor ultrasónico
barrera retro-reflectiva
Referencia: 100003159- Frontal liso del transductor acústico
- Carcasa cilíndrica M08, compacta
- Conexión mediante conector macho M8 × 1
- Configurar rango ajustable mediante el cable de conexión
- Zona ciega: 2 cm
- Alcance: 10 cm
- Resolución: 0.2 mm
- Ángulo de apertura del cono acústico: ±9 °
- 1 salida de conmutación PNP
- Ajustes programables
- Contacto de cierre/contacto de apertura programables
- IO-Link

Datos generales
EAN | 4047101476149 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27272802 -/- Sensor ultrasónico retrorreflectivo |
Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
País de origen | DE |
Peso | 19 g |
Datos técnicos
Función | barrera retro-reflectiva |
Modo de funcionamiento | Tiempo de ejecución |
Diseño | Tubo roscado |
Tamaño constructivo | M8 x 1 |
Alcance | 20…100 mm |
Resolución | 0.2 mm |
Tensión de funcionamiento | 18…30VCC |
Función del elemento conmutador | Contacto NA/NC |
Salida eléctrica | PNP |
Protocolo de comunicación | IO-Link |
Conexión eléctrica | Conectores, M8 × 1 |
Material de la cubierta | Metal, CuZn, Niquelado |
Temperatura ambiente | 0…+50 °C |
Grado de protección | IP67 |
Aprobaciones | CE, cULus |
Propiedades espec. | Compacto |
Data Sheets
Fichero de configuración
Guía de inicio rápido
Homologación/Declaración
Manual
Instrucciones de uso de los sensores ultrasónicos ”Kompakt” | 2608 KB |
Product Catalog
Software de configuración
Accesorios funcionales
![]() |
TBEN-S2-4IOL
módulo E/S multiprotocolo compacto, 4 IO-Link Master 1.1 clase A, 4 canales PNP digitales universales de 0,5 A |
6814024 |
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link Master con interfaz USB integrada |
6825482 |