Productos RU10U-M08-UP8X-V1141
sensor ultrasónico
sensor de modo difuso
Referencia: 100003157- Frontal liso del transductor acústico
- Carcasa cilíndrica M08, compacta
- Conexión mediante conector macho M8 × 1
- Configurar rango ajustable mediante el cable de conexión
- Zona ciega: 2 cm
- Alcance: 10 cm
- Resolución: 0.2 mm
- Ángulo de apertura del cono acústico: ±9 °
- 1 salida de conmutación PNP
- Ajustes programables
- Contacto de cierre/contacto de apertura programables
- IO-Link

Datos generales
| EAN | 4047101476118 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27272803 -/- conmutador de proximidad por ultrasonidos |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 23 g |
Datos técnicos
| Función | Interruptor de proximidad |
| Modo de funcionamiento | Tiempo de ejecución |
| Diseño | Tubo roscado |
| Tamaño constructivo | M8 x 1 |
| Alcance | 20…100 mm |
| Resolución | 0.2 mm |
| Tensión de funcionamiento | 15…30VCC |
| Función del elemento conmutador | Contacto NA/NC |
| Salida eléctrica | PNP |
| Protocolo de comunicación | IO-Link |
| Conexión eléctrica | Conectores, M8 × 1 |
| Material de la cubierta | Metal, CuZn, Niquelado |
| Temperatura ambiente | 0…+50 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Aprobaciones | CE, cULus |
Data Sheets
Archivo CAD
Fichero de configuración
Guía de inicio rápido
Homologación/Declaración
Manual
Product Catalog
Software de configuración
Accesorios funcionales
|
TBEN-S2-4IOL
módulo E/S multiprotocolo compacto, 4 IO-Link Master 1.1 clase A, 4 canales PNP digitales universales de 0,5 A |
6814024 |
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link Master con interfaz USB integrada |
6825482 |