Productos TBIL-S4-8DXP
Concentrador de E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master
8 canales digitales universales, 4 puertos M12
Referencia: 100002596- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con control de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Clases de protección IP65, IP67, IP69K

Datos generales
| EAN | 4047101465709 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250307 -/- módulo tecnológico (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 160 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | IO-Link |
| Tipo de señal | Entrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital |
| Conexión de la señal | M12 |
| Tipo de dispositivo | Concentrador E/S, Módulos E/S, Estación compacta |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP65/IP67/IP69K |
| Aprobaciones | cULus |
Data Sheets
Archivo CAD
Declaración del fabricante
Documento de soporte técnico (TSD)
Fichero de configuración
Instrucciones de uso
Manual
Accesorios de conexión: E/S
|
RK 4T-2-RS 4T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 3 polos, conector macho M12, recto, de 3 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2151-3 |
|
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, conector macho M12, recto, de 4 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2445 |
|
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, conector macho M12, recto, de 5 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2187-1 |