Productos  TBEN-L4-4RFID-8DXP

Módulo RFID multiprotocolo compacto para Ethernet

4 canales RFID (HF/UHF) y 8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas 2-A

Referencia: 100002462
    • Dispositivo PROFINET, dispositivo EtherNet/IP o servidor Modbus TCP
    • Redundancia de sistema PROFINET S2
    • Interruptor de Ethernet integrado
    • Compatible con 10 Mbps/100 Mbps
    • Carcasa reforzada por fibra de vidrio
    • Con control de resistencia a choques y vibraciones
    • Electrónica de módulos completamente sellada
    • Clases de protección IP65, IP67, IP69K
    • Zona 2/22 de ATEX
    • CCC-Ex
    • Hasta 128 bytes de datos del usuario (Ethernet/IP: hasta 80 bytes) por ciclo de lectura/escritura por canal y uso de fragmentos, cada uno con 16 kB de memoria FIFO
    • Interfaz de datos para el uso conveniente de las funciones de RFID
    • Modo bus HF continuo con hasta 32 cabezales de lectura/escritura HF por canal
    • 4 canales con conector M12 para RFID
    • 8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A
    • ARGEE programable
#

Datos generales

EAN 4047101463095
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada)
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen DE
Peso 637 g

Datos técnicos

Protocolo de red Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Número de canales 12
Temperatura ambiente -40…+70 °C
Grado de protección IP65/IP67/IP69K

Accesorios de conexión: Tecnología

U3-01243

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top