Productos TX107-00VPST
Serie HMI TX100
Pantalla de 7” con TX VisuPro Runtime
Carcasa de plástico de alta calidad con una lámina frontal táctil resistiva
Referencia: 100002312- Pantalla ancha (widescreen) en color TFT 7”
- Iluminación de fondo LED
- Resolución píxeles 800x480
- Colores 64K
- Pantalla táctil resistiva
- 1 puerto Ethernet RJ45
- 1 interfaz serial (RS232, RS485, RS422)
- 1 puerto USB

Datos generales
EAN | 4047101461398 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27242302 -/- gráfica (componentes de indicación y manejo) |
Código aduanero de la mercancía | 85371091990 |
País de origen | IT |
Peso | 869 g |
Datos técnicos
Gama de productos | TX100 |
Función del dispositivo | HMI |
Diagonal de la pantalla | 7 ″ |
Pantalla táctil | resistivo, Lámina delantera |
Área de aplicación | Automatización industrial |
Formato | 16:9 |
Procesador | ARM Cortex A8, 1 GHz |
Capacidad de memoria | 4 GB Flash |
Memoria RAM | 512 MB |
Grado de protección | IP66 parte frontal, IP20 parte trasera |
Data Sheets
Declaración del fabricante
Descripción general de productos
Documento de soporte técnico (TSD)
Guía de inicio rápido
Manual
Accesorios de montaje
![]() |
TX100-MOUNT-07
Soporte de montaje TX100 y conectores de alimentación para dispositivos de 4 a 7” |
100003186 |
Accesorios funcionales
![]() |
TX-PSC
Enchufe de alimentación para dispositivos HMI TX |
100002938 |
Functional accessories
![]() |
RJ45S RJ45S 441-2M
Cable de Ethernet, conector macho recto RJ45 en conector macho recto RJ45, 2 m |
U-06842 |