Productos  LSRP-1000

Accesorios

Cilindro de sonda

Para la serie LS-5

Referencia: 100002197
    • Cilindro de sonda para atornillar en sensores de nivel de la serie de productos LS-5
    • Longitud de sonda de 1000 mm
#

Datos generales

EAN 4047101459999
Código eCl@ss (V5.1.4): 27230211 -/- accesorios, mecánicos
Código aduanero de la mercancía 73072910900
País de origen DE
Peso 552 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Varilla de la sonda
Para utilizar con Sensores de nivel

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top