Productos LSRP-0500
Accesorios
Cilindro de sonda
Para la serie LS-5
Referencia: 100002196- Cilindro de sonda para atornillar en sensores de nivel de la serie de productos LS-5
- Longitud de sonda de 500 mm

Datos generales
| EAN | 4047101459982 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- accesorios, mecánicos |
| Código aduanero de la mercancía | 73072910900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 254 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Varilla de la sonda |
| Para utilizar con | Sensores de nivel |