Productos BTS-DSC26-UR10
Accesorios de montaje
Espaciador para el actuador (puck)
Referencia: 100002103- Kit de activación (puck) BTS-DSC26-EB20
- Con este accesorio, el disco puede montarse sobre un eje de conexión (extensión del eje) con una altura de 20 mm

Datos generales
| EAN | 4047101457735 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 13 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Distanciador |
| Para utilizar con | Sensores duales |
| Tamaño constructivo | 13.7 mm |
| Diámetro de la carcasa | Ø 37.5 mm |
| Material de la cubierta | Plástico, PA6, Negro |