Productos  LSCT-51-0700

Accesorios

Tubo coaxial

Para la serie LS-5

Referencia: 100001882
    • Tubo coaxial, sensores de nivel LS-5
    • Conexión de proceso G3/4"
    • longitud del tubo 700 mm
#

Datos generales

EAN 4047101554236
Código eCl@ss (V5.1.4): 27230211 -/- accesorios, mecánicos
Código aduanero de la mercancía 73072910900
País de origen DE
Peso 1185 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Tubo coaxial
Para utilizar con Sensores de nivel
Conexión de procesos G 3/4″

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top