Productos BL20-E-4IOL-10
Módulo economy BL20
4 canales IO-Link Master, 32 bytes de datos E/S
4 canales digitales configurables, PNP, diagnóstico por canal, 0.5 A
Referencia: 100001334- Independientemente del tipo de bus de campo utilizado
- Electrónica y conexiones en una carcasa
- Tecnología de conexión: Bornes de conexión "push-in"
- Grado de protección IP20
- LEDs para indicación de estado y diagnóstico
- electrónica galvánicamente aislada desde el nivel de campo a través de los opto-acopladores
- Enlace de E/S maestro según las especificaciones de V1.1 de 4 canales
- 4 canales digitales universales, PNP, diagnóstico de canales, 0,5 A

Datos generales
| EAN | 4047101451344 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85389091890 |
| País de origen | DE |
| Peso | 73 g |
Datos técnicos
| Tipo de señal | IO-Link, Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital |
| Conexión de la señal | Borne elástico |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S |
| Temperatura ambiente | 0…+55 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Aprobaciones | CE, cULus, GOST |
Data Sheets
Declaración del fabricante
Descripción general de productos
Homologación
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM Clase 1 Div. 2 EE. UU. | 178 KB |
| FM Clase 1 Div. 2 Canadá | 179 KB |
| Declaración de cumplimiento de la UE | 136 KB |
Manual
Accesorios de montaje
|
BL20-E-10UL
Módulo ECO BL20 con 10 terminales de conexión para cableado potencial de 24 VCC del suministro de campo UL |
100001335 |
|
BL20-E-10GNDL
Módulo ECO BL20 con 10 terminales de conexión para tierra potencial del cableado del suministro de campo UL |
100001336 |